??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
22700.0324 Vis à billes
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22700. - Vis à bille avec tête, bille bloquée contre le retournement / bille tronquée, plane
Nomenclature
22700.0324 Vis à billes
BESTNR
Référence
22700.0324
MAT
Matériau
Inox
AUS
Version
avec tête, bille tronquée, surface d'appui plane
D1
Filetage
M 10
ROT
°
L
40 mm
D2
16 mm
D3
6.0 mm
L3
10 mm
L4
4.5 mm
KG
bille
7.0 mm
SW
8 mm
BESTA
Charge admissible pour utilisation statique max.
12 kN
G
Poids
31.0 g
Embedded user actions